Solider Zentrierbohrer CDL / S-CDL-Typ

Solider Zentrierbohrer CDL / S-CDL-Typ
[Merkmale]
Bohrer mit hervorragender Abriebfestigkeit.
[Merkmale]
Eignet sich zum Bohren von allgemeinem Stahl, Gusseisen und Aluminium.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S-CDLL2-60
S-CDLL2-90
S-CDLL2.5-60
S-CDLL2.5-90
S-CDLL3-60
S-CDLL3-90
S-CDLL4-60
S-CDLL4-90
S-CDLL5-60
S-CDLL5-90
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tip angle (θ) Tool Diameter (D)
(mm)
Dimension ℓ
(mm)
Dimensions φDc2
(mm)

147.86 €

1 6 Arbeitstage 60226

156.78 €

1 6 Arbeitstage 90226

193.60 €

1 6 Arbeitstage 602.52.58

204.75 €

1 6 Arbeitstage 902.52.58

194.71 €

1 6 Arbeitstage 60338

205.86 €

1 6 Arbeitstage 90338

247.14 €

1 6 Arbeitstage 604410

260.52 €

1 6 Arbeitstage 904410

297.33 €

1 6 Arbeitstage 605512

311.83 €

1 6 Arbeitstage 905512

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Bohren work material Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium Single blade, two blades Zweikantig
Tool Material Type Carbid Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung
Dimension L(mm) 150

Technischer Support