Teilenummer
|
---|
DZ-SOCM4060-05 |
DZ-SOCM4080-05 |
DZ-SOCM4100-05 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Tolerance (φDc) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 21 | 60 | 6 | 0/-0.015 | |
150.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 26 | 75 | 8 | 0/-0.015 | |
133.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 34 | 90 | 10 | 0/-0.02 |
Loading...
R Size(mm) | 0.5 | work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Titan | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Type | Radius | Machining Application | Seite | Coating | TiAlN |
Torsion Angle (θ) | Hohe Helix (45˚ bis 60˚) | Features | High-function machining is possible. Unique cutting edge shape used (in the process of patent application). | Specifications | Middle Blade Length, with Rounded Corners |
Machining Application Details | Shoulder Milling | Detailed torsion angle | 45° |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Tolerance(φDc)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften