Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | O.D. (mm) (φ) | Total number of flutes (sheet) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Dimension W (mm) | Dimension R (mm) | Type | Component: Clamp screw | Component: Clamp set | Component: wrench | Dimensions MD (mm) | Supported tips | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
334.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 2 | 30 | 18 | 14 | 3.5 | Regular Type | TSW-2556H | - | A-08SD | M10 | RD○○07T2MO・・・ | ||
334.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 2 | 30 | 20 | 14 | 3.5 | Regular Type | TSW-2556H | - | A-08SD | M10 | RD○○07T2MO・・・ | ||
351.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 2 | 35 | 23 | 17 | 5 | Regular Type | CSW-408H | DCM-18 | A-08SD | M12 | RD○○1004MO・・・ | ||
351.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 2 | 35 | 25 | 17 | 5 | Regular Type | CSW-408H | DCM-18 | A-15 | M12 | RD○○1004MO・・・ | ||
378.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 2 | 43 | 28 | 22 | 5 | Regular Type | CSW-408H | DCM-18 | A-15 | M16 | RD○○1004MO・・・ | ||
378.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 2 | 43 | 28 | 22 | 6 | Regular Type | DSW-410H | DCM-18 | A-15 | M16 | RD○○1204MO・・・ | ||
378.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 35 | 2 | 43 | 32 | 22 | 6 | Regular Type | CSW-408H | DCM-18 | A-15 | M16 | RD○○1204MO・・・ | ||
393.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 2 | 43 | 32 | 26 | 6 | Regular Type | DSW-410H | DCM-18 | A-15 | M16 | RD○○1204MO・・・ | ||
451.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 3 | 30 | 18 | 14 | 3.5 | Multi-edged type | TSW-2556H | - | A-08SD | M10 | RD○○07T2M0・・・ | ||
451.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 3 | 30 | 20 | 14 | 3.5 | Multi-edged type | TSW-2556H | - | A-08SD | M10 | RD○○07T2M0・・・ | ||
469.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 3 | 35 | 23 | 17 | 3.5 | Multi-edged type | TSW-2556H | - | A-08SD | M12 | RD○○07T2M0・・・ | ||
469.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 3 | 35 | 25 | 17 | 5 | Multi-edged type | CSW-408H | - | A-15 | M12 | RD○○1004M0・・・ | ||
486.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 3 | 43 | 28 | 22 | 5 | Multi-edged type | CSW-408H | - | A-15 | M16 | RD○○1004M0・・・ | ||
432.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 3 | 43 | 28 | 22 | 5 | Regular Type | CSW-408H | DCM-18 | A-15 | M16 | RD○○1004MO・・・ | ||
432.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 35 | 3 | 43 | 32 | 22 | 5 | Regular Type | DSW-410H | DCM-18 | A-15 | M16 | RD○○1004MO・・・ | ||
486.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 35 | 3 | 43 | 32 | 22 | 6 | Multi-edged type | DSW-410H | - | A-15 | M16 | RD○○1204M0・・・ | ||
591.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 35 | 4 | 43 | 32 | 22 | 5 | Multi-edged type | CSW-408H | - | A-15 | M16 | RD○○1004M0・・・ | ||
591.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 4 | 43 | 32 | 26 | 6 | Multi-edged type | DSW-410H | - | A-15 | M16 | RD○○1204M0・・・ | ||
697.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 42 | 5 | 43 | 32 | 26 | 5 | Multi-edged type | CSW-408H | - | A-15 | M16 | RD○○1004M0・・・ |
Loading...
Machining Application | Fläche / Sonstige | Finish category | Behandlung | Mounting Method | Zentrierstopfen |
---|---|---|---|---|---|
With/Without Coolant Holes | Available | Application | Flat surface planing/pocket machining/pocket machining/helical machining |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
O.D. (mm)(φ)
Total number of flutes(sheet)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Dimension W(mm)
Dimension R(mm)
Type
Component: Clamp screw
Component: Clamp set
Component: wrench
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften