Schwingfräser, DSM-S / C-Ausführung, kompatible Spitze

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IM-CP43N-JC3562
IM-CP43N-JC5040
IM-SP43GS-JC3562
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shape (initial letter of model number) work material Material type Tip length
(mm)
Details Type

18.81 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

L (rechteckig)Stahl / EdelstahlJC356215.875Tip blade

17.49 €

10 6 Arbeitstage L (rechteckig)StahlJC504015.875Tip blade

15.11 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

S (quadratisch)Stahl / EdelstahlJC3562-Peripheral Blade

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Clearance angle P (11°) Available corners 4 Dimensions/B(mm) 12.7
Thickness(mm) 4.76 Tip Width(mm) 12.7 Material PVD Coating
Machining Application For Shoulder Milling

Technischer Support