Teilenummer
|
---|
DZ-DHS0200-12 |
DZ-DHS0220 |
DZ-DHS0250 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
68.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 12 | ||
73.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.2 | 16 | |
73.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 16 |
Loading...
work material | Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte | Tool Material Type | Carbid | Overall Length L(mm) | 55 |
---|---|---|---|---|---|
Shank Type | Schaftfräserschaft | Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | TiAlN |
With/without Oil Hole | N/A | Dimensions/Ds(φ mm) | 3 | Features | High body hardness. High breaking and chipping resistance. High heat and wear resistance. Defects greatly improved |
Machining Application | Drilling, Value Coating | Specifications | Drill dedicated for highly hardened material capable of cutting highly hardened material with 70 HRC, effective cutting depth 5 x Dc torsion angle 15° |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften