Teilenummer
|
---|
DZ-DHL0310 |
DZ-DHL0320 |
DZ-DHL0340 |
DZ-DHL0350 |
DZ-DHL0360 |
DZ-DHL0370 |
DZ-DHL0390 |
DZ-DHL0410S5 |
DZ-DHL0430S5 |
DZ-DHL0440S5 |
DZ-DHL0460S5 |
DZ-DHL0470S5 |
DZ-DHL0480S5 |
DZ-DHL0490S5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Dimensions/Ds (φ mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.1 | 25 | 70 | 4 | ||
109.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.2 | 25 | 70 | 4 | ||
117.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.4 | 25 | 80 | 4 | ||
88.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.5 | 25 | 80 | 4 | ||
88.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.6 | 30 | 80 | 4 | ||
88.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.7 | 30 | 80 | 4 | ||
88.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.9 | 30 | 80 | 4 | ||
88.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.1 | 30 | 80 | 5 | ||
93.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.3 | 30 | 85 | 5 | ||
93.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.4 | 30 | 85 | 5 | ||
99.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.6 | 35 | 85 | 5 | ||
99.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.7 | 35 | 85 | 5 | ||
99.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.8 | 35 | 85 | 5 | ||
99.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.9 | 35 | 85 | 5 |
Loading...
work material | Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte | Tool Material Type | Carbid | Shank Type | Schaftfräserschaft |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | TiAlN | With/without Oil Hole | N/A |
Features | High body hardness. High breaking and chipping resistance. High heat and wear resistance. Defects greatly improved | Machining Application | Drilling | Specifications | Drill dedicated for highly hardened material capable of cutting highly hardened material with 70 HRC, effective cutting depth 5 x Dc torsion angle 15° |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Dimensions/Ds(φ mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften