Modularkopf, Aero-Zerhacker, MIC-Ausführung

Modularkopf, Aero-Zerhacker, MIC-Ausführung
Sie nutzt die Außenkante des Super-End-Tippers.
Die Verwendung von 3D-Wendeschneidplatten bietet eine hohe Zerspanbarkeit und Spanabfuhr und ermöglicht eine hohe Effizienz.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MIC-2016-M8
MIC-2018-M8
MIC-2020-M10
MIC-3020-M10
MIC-3025-M12
MIC-3027-M12
MIC-3030-M16
MIC-4040-M16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
O.D. (mm)
(φ)
Total number of flutes
(sheet)
Effective cutting edge length (Ad)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Dimension W
(mm)
Component: Clamp screw Component: wrench Dimensions MD
(mm)
Supported tips

195.23 €

1 6 Arbeitstage 16292314.612ESW-206A-08SDM8ZCMT1003○○R○/JDA-ZCGT1003○○

195.23 €

1 6 Arbeitstage 18292315.512ESW-206A-08SDM8ZCMT1003○○R○/JDA-ZCGT1003○○

214.97 €

1 6 Arbeitstage 20293018.414ESW-206A-08SDM10ZCMT1003○○R○/JDA-ZCGT1003○○

238.49 €

1 6 Arbeitstage 20393018.414ESW-206A-08SDM10ZCMT1003○○R○/JDA-ZCGT1003○○

260.10 €

1 6 Arbeitstage 25312.5352317DSW-307A-10M12ZPMT13T3○○R○

286.43 €

1 6 Arbeitstage 27312.5352417DSW-307A-10M12ZPMT13T3○○R○

317.45 €

1 6 Arbeitstage 303154328.222TSW-408A-15M16ZPMT1604○○R○

390.79 €

1 6 Arbeitstage 40415432922TSW-408A-15M16ZPMT1604○○R○

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Fläche / Seite / Nut Finish category Behandlung Mounting Method Zentrierstopfen
With/Without Coolant Holes Available Application Flat surface planing/shoulder grinding (corner radius)/grooving

Technischer Support