Seitenschneider (Fräser in Schaftausführung) und SIC-Ausführung - mittlere Ausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SICM2010S20-3N
SICM2510S25-4N
SICM2513S25-3N
SICM3016S32-3N
SICM3210S32-5N
SICM3216S32-3N
SICM4010S32-6N
SICM5016S32-5N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter D
(mm)
Overall length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Dimension ℓ
(mm)
Supported tips Number of tips for use

257.18 €

1 6 Arbeitstage 20110202510ZCMT1003○○R○/JDA-ZCGT1003○○3

307.87 €

1 6 Arbeitstage 25120253210ZCMT1003○○R○/JDA-ZCGT1003○○4

280.50 €

1 6 Arbeitstage 25120253213ZPMT13T3○○R○3

330.18 €

1 6 Arbeitstage 30150324015ZPMT1604○○R○3

383.93 €

1 6 Arbeitstage 32150324010ZCMT1003○○R○/JDA-ZCGT1003○○5

342.36 €

1 6 Arbeitstage 32150324015ZPMT1604○○R○3

643.52 €

1 6 Arbeitstage 40150324010ZCMT1003○○R○/JDA-ZCGT1003○○6

441.73 €

1 6 Arbeitstage 50150324015ZPMT1604○○R○5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Fläche / Seite / Nut work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Titan / Kupfer Mounting Method Mit Griff
Type Medium Type

Technischer Support