Kompatible Spitze für Aero-Zerhacker ALX-Modell

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XOGT160504PDFR-FZ05
XOGT160508PDFR-FZ05
XOGT160520PDFR-FZ05
XOGT160530PDFR-FZ05
XOGT160532PDFR-FZ05
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimensions/A
(mm)
Dimension / r ε
(mm)
Dimensions/C
(mm)

19.20 €

10 6 Arbeitstage 210.42.4

19.20 €

10 6 Arbeitstage 210.82.4

19.20 €

10 6 Arbeitstage 20.622.8

19.20 €

10 6 Arbeitstage 20.133.3

16.55 €

10 5 Arbeitstage 19.93.23.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape (initial letter of model number) Sonstige Clearance angle Sonstige work material Stahl / Werkstoff mit hoher Härte
Available corners 2 Dimensions/T(mm) 5 Dimensions/B(mm) 16.35
Material type FZ05 Accuracy G Material Carbide alloy
Machining Application For finishing, multi-functional shape processing

Technischer Support