Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Type | Dimensions/Ds (φ mm) | Dimensions/ℓ2 (mm) | Dimensions/ℓs (mm) | Compatible Diameter | Component: Clamp screw | Component: wrench | Supported tips | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
239.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 51 | 113 | Schaftfräserschaft | 16 | 65 | 48 | Over 13.5, and 14.5 or less | DSW-2045H | A-07 | TEZ1400 TEZ1410 TEZ1450 | ||
255.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 54 | 119 | Schaftfräserschaft | 20 | 69 | 50 | Over 14.5, and 15.5 or less | DSW-2045H | A-07 | TEZ1500 TEZ1550 | ||
255.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 58 | 124 | Schaftfräserschaft | 20 | 74 | 50 | Over 15.5, and 16.5 or less | TSW-2556H | A-08 | TEZ1600 TEZ1630 TEZ1650 | ||
255.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 61 | 128 | Schaftfräserschaft | 20 | 78 | 50 | Over 16.5, and 17.5 or less | TSW-2556H | A-08 | TEZ1700 TEZ1750 | ||
255.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 65 | 133 | Schaftfräserschaft | 20 | 83 | 50 | Over 17.5, and 18.5 or less | TSW-2556H | A-08 | TEZ1800 TEZ1850 | ||
281.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 68 | 143 | Schaftfräserschaft | 25 | 87 | 56 | Over 18.5, and 19.5 or less | TSW-2567H | A-08 | TEZ1900 TEZ1930 TEZ1950 | ||
281.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 72 | 148 | Schaftfräserschaft | 25 | 92 | 56 | Over 19.5, and 20.5 or less | TSW-2567H | A-08 | TEZ2000 TEZ2050 | ||
281.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 21 | 75 | 152 | Schaftfräserschaft | 25 | 96 | 56 | Over 20.5, and 21.5 or less | TSW-2567H | A-08 | TEZ2100 TEZ2150 | ||
281.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 79 | 157 | Schaftfräserschaft | 25 | 101 | 56 | Over 21.5, and 22.5 or less | DSW-307H | A-10 | TEZ2190 TEZ2200 TEZ2230 TEZ2250 | ||
250.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 23 | 82 | 161 | Schaftfräserschaft | 25 | 105 | 56 | Over 22.5, and 23.5 or less | DSW-307H | A-10 | TEZ2300 TEZ2350 | ||
297.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 86 | 170 | Schaftfräserschaft | 32 | 110 | 60 | Over 23.5, and 24.5 or less | DSW-307H | A-10 | TEZ2400 TEZ2450 | ||
263.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 89 | 174 | Schaftfräserschaft | 32 | 114 | 60 | Over 24.5, and 25.5 or less | DSW-309H | A-10 | TEZ2500 TEZ2550 | ||
289.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 93 | 179 | Schaftfräserschaft | 32 | 119 | 60 | Over 25.5, and 26.5 or less | DSW-309H | A-10 | TEZ2600 TEZ2650 | ||
264.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 27 | 96 | 183 | Schaftfräserschaft | 32 | 123 | 60 | Over 26.5, and 27.5 or less | DSW-309H | A-10 | TEZ2700 TEZ2740 TEZ2750 | ||
297.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 100 | 188 | Schaftfräserschaft | 32 | 128 | 60 | Over 27.5, and 28.5 or less | TSW-3510H | A-15 | TEZ2800 TEZ2850 | ||
289.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 29 | 103 | 192 | Schaftfräserschaft | 32 | 132 | 60 | Over 28.5, and 29.5 or less | TSW-3510H | A-15 | TEZ2900 TEZ2950 | ||
297.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 107 | 197 | Schaftfräserschaft | 32 | 137 | 60 | Over 29.5, and 30.5 or less | TSW-3510H | A-15 | TEZ3000 TEZ3050 | ||
314.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 146 | 206 | Gerader Schaft | 32 | 144 | 60 | Over 31.5, and 32.5 or less | TSW3512H | A-15 | TEZ3200 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen | Tool Material Type | Carbid | Coating Y/N | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
With/without Oil Hole | Verfügbar | Detailed coating types | Value Coat | Machining Application | With oil hole drilled |
Specifications | Effective Machining Depth with Coolant Hole: 3XDc |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Shank Type
Dimensions/Ds(φ mm)
Dimensions/ℓ2(mm)
Dimensions/ℓs(mm)
Compatible Diameter
Component: Clamp screw
Component: wrench
Supported tips
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften