Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | O.D. (mm) (φ) | Total number of flutes (sheet) | Effective cutting edge length (Ad) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Dimension W (mm) | Dimensions r (mm) | Dimensions MD (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 6 | 16 | 30 | 15 | 14 | 2 | M8 | ||
236.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 6 | 16 | 30 | 15 | 14 | 3 | M8 | ||
280.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 6 | 20 | 35 | 19 | 17 | 3 | M10 | ||
360.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 6 | 25 | 43 | 24 | 22 | 3 | M12 | ||
483.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 6 | 30 | 56 | 29 | 27 | 3 | M16 | ||
517.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 6 | 32 | 56 | 30 | 27 | 3 | M16 | ||
236.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 8 | 16 | 30 | 15 | 14 | 0.5 | M8 | ||
236.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 8 | 16 | 30 | 15 | 14 | 1 | M8 | ||
280.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 8 | 20 | 35 | 19 | 17 | 0.5 | M10 | ||
280.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 8 | 20 | 35 | 19 | 17 | 1 | M10 | ||
280.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 8 | 20 | 35 | 19 | 17 | 2 | M10 | ||
360.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 8 | 25 | 43 | 24 | 22 | 1 | M12 | ||
360.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 8 | 25 | 43 | 24 | 22 | 2 | M12 | ||
483.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 8 | 30 | 56 | 29 | 27 | 1 | M16 | ||
483.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 8 | 30 | 56 | 29 | 27 | 2 | M16 | ||
517.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 8 | 32 | 56 | 30 | 27 | 1 | M16 | ||
517.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 8 | 32 | 56 | 30 | 27 | 2 | M16 |
Loading...
Machining Application | Fläche / Seite / Sonstige | Finish category | Behandlung | Mounting Method | Zentrierstopfen |
---|---|---|---|---|---|
Material type | JC8015 | With/Without Coolant Holes | Available | Application | Flat surface planing/shoulder grinding (corner radius)/curved surface machining |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
O.D. (mm)(φ)
Total number of flutes(sheet)
Effective cutting edge length (Ad)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Dimension W(mm)
Dimensions r(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften