Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Type | Dimensions/Ds (φ mm) | Dimensions/ℓ2 (mm) | Tap Size (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 20 | 70 | Gerader Schaft | 3 | 35 | - | ||
221.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.1 | 20 | 70 | Schaftfräserschaft | 4 | 35 | - | ||
221.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.2 | 20 | 70 | Schaftfräserschaft | 4 | 35 | - | ||
221.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.3 | 20 | 70 | Schaftfräserschaft | 4 | 35 | M4X0.7 | ||
221.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.4 | 20 | 70 | Schaftfräserschaft | 4 | 35 | - | ||
203.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.5 | 20 | 70 | Schaftfräserschaft | 4 | 35 | - | ||
225.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.6 | 20 | 70 | Schaftfräserschaft | 4 | 35 | - | ||
225.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.7 | 20 | 70 | Schaftfräserschaft | 4 | 35 | - | ||
225.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.8 | 20 | 70 | Schaftfräserschaft | 4 | 35 | - | ||
225.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.9 | 20 | 70 | Schaftfräserschaft | 4 | 35 | - | ||
203.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 20 | 70 | Gerader Schaft | 4 | 35 | - | ||
237.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.1 | 20 | 80 | Schaftfräserschaft | 5 | 40 | - | ||
237.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.2 | 20 | 80 | Schaftfräserschaft | 5 | 40 | M5×0.8 | ||
237.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.3 | 20 | 80 | Schaftfräserschaft | 5 | 40 | - | ||
237.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.4 | 20 | 80 | Schaftfräserschaft | 5 | 40 | - | ||
214.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.5 | 25 | 80 | Schaftfräserschaft | 5 | 40 | - | ||
248.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.6 | 25 | 80 | Schaftfräserschaft | 5 | 40 | - | ||
248.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.7 | 25 | 80 | Schaftfräserschaft | 5 | 40 | - | ||
248.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.8 | 25 | 80 | Schaftfräserschaft | 5 | 40 | - | ||
248.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.9 | 25 | 80 | Schaftfräserschaft | 5 | 40 | - | ||
225.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 25 | 80 | Gerader Schaft | 5 | 40 | M6 x 1.0 | ||
259.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.1 | 30 | 95 | Schaftfräserschaft | 6 | 50 | - | ||
259.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.2 | 30 | 95 | Schaftfräserschaft | 6 | 50 | - | ||
259.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.3 | 30 | 95 | Schaftfräserschaft | 6 | 50 | - | ||
259.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.4 | 30 | 95 | Schaftfräserschaft | 6 | 50 | - | ||
237.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.5 | 30 | 95 | Schaftfräserschaft | 6 | 50 | - | ||
259.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.6 | 30 | 100 | Schaftfräserschaft | 6 | 50 | - | ||
259.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.7 | 30 | 100 | Schaftfräserschaft | 6 | 50 | - | ||
259.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.8 | 30 | 100 | Schaftfräserschaft | 6 | 50 | - | ||
259.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.9 | 30 | 100 | Schaftfräserschaft | 6 | 50 | - | ||
248.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 30 | 100 | Gerader Schaft | 6 | 50 | - | ||
293.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.1 | 30 | 100 | Schaftfräserschaft | 8 | 50 | - | ||
293.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.2 | 30 | 100 | Schaftfräserschaft | 8 | 50 | - | ||
293.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.3 | 30 | 100 | Schaftfräserschaft | 8 | 50 | - | ||
293.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.4 | 30 | 100 | Schaftfräserschaft | 8 | 50 | - | ||
270.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.5 | 30 | 100 | Schaftfräserschaft | 8 | 50 | - | ||
293.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.6 | 30 | 100 | Schaftfräserschaft | 8 | 50 | - | ||
293.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.7 | 30 | 100 | Schaftfräserschaft | 8 | 50 | - | ||
293.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.8 | 30 | 100 | Schaftfräserschaft | 8 | 50 | M8×1.5 | ||
293.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.9 | 30 | 100 | Schaftfräserschaft | 8 | 50 | - | ||
270.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 30 | 100 | Schaftfräserschaft | 8 | 50 | - | ||
293.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.1 | 30 | 100 | Schaftfräserschaft | 8 | 50 | - | ||
293.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.2 | 30 | 100 | Schaftfräserschaft | 8 | 50 | - | ||
293.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.3 | 30 | 100 | Schaftfräserschaft | 8 | 50 | - | ||
293.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.4 | 30 | 100 | Schaftfräserschaft | 8 | 50 | - | ||
304.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.5 | 30 | 115 | Schaftfräserschaft | 8 | 60 | - | ||
361.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.6 | 30 | 115 | Schaftfräserschaft | 8 | 60 | - | ||
361.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.7 | 30 | 115 | Schaftfräserschaft | 8 | 60 | - | ||
361.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.8 | 30 | 115 | Schaftfräserschaft | 8 | 60 | - | ||
361.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.9 | 30 | 115 | Schaftfräserschaft | 8 | 60 | - | ||
327.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 30 | 115 | Gerader Schaft | 8 | 60 | - | ||
383.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.1 | 30 | 120 | Schaftfräserschaft | 10 | 60 | - | ||
383.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.2 | 30 | 120 | Schaftfräserschaft | 10 | 60 | - | ||
383.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.3 | 30 | 120 | Schaftfräserschaft | 10 | 60 | - | ||
383.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.4 | 30 | 120 | Schaftfräserschaft | 10 | 60 | - | ||
349.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.5 | 30 | 120 | Schaftfräserschaft | 10 | 60 | M10 x 1.5 | ||
383.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.6 | 30 | 120 | Schaftfräserschaft | 10 | 60 | - | ||
383.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.7 | 30 | 120 | Schaftfräserschaft | 10 | 60 | - | ||
383.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.8 | 30 | 120 | Schaftfräserschaft | 10 | 60 | - | ||
383.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.9 | 30 | 120 | Schaftfräserschaft | 10 | 60 | - |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl | Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | TiCN |
---|---|---|---|---|---|
With/without Oil Hole | Verfügbar | Features | Provides a finished surface roughness of 1 μm or less. Enlargement 5 μm or less. Can change polishing into cutting. TiCN coating for long service life. Right blade and left twisted for increased chip discharge properties | Machining Application | Drilling |
Specifications | Internal oil supply type |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Shank Type
Dimensions/Ds(φ mm)
Dimensions/ℓ2(mm)
Tap Size(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften