Teilenummer
|
---|
DXSFDM16.5 |
DXSFDM17 |
DXSFDM17.5 |
DXSFDM18 |
DXSFDM18.5 |
DXSFDM19 |
DXSFDM19.5 |
DXSFDM20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Diameter dimensional tolerance (mm) | Dimensions/ℓs (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
282.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16.5 | 112 | 167 | 0-0.018 | 55 | ||
282.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 112 | 167 | 0-0.018 | 55 | ||
287.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17.5 | 112 | 167 | 0-0.018 | 55 | ||
296.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 112 | 167 | 0-0.018 | 55 | ||
323.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18.5 | 114 | 179 | 0-0.021 | 65 | ||
334.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 114 | 179 | 0-0.021 | 65 | ||
344.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19.5 | 114 | 179 | 0-0.021 | 65 | ||
354.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 114 | 179 | 0-0.021 | 65 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen | Tool Material Type | Carbid | Shank Type | Gerader Schaft |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | TiCN | With/without Oil Hole | N/A |
Features | Stable machinability and long service life. Capable of high efficiency machining. Accurate machined holes | Machining Application | Drilling | Specifications | For steel, cast iron and others, effective machining depth 2XDc thread angle 30° |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Diameter dimensional tolerance(mm)
Dimensions/ℓs(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften