• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

EZ-Bohrer (für 3D) EZDM-Typ

EZ-Bohrer (für 3D) EZDM-Typ
  • Mengenrabatt
It is a tool with excellent abrasion resistance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EZDM111
EZDM112
EZDM113
EZDM114
EZDM117
EZDM118
EZDM119
EZDM121
EZDM122
EZDM123
EZDM124
EZDM126
EZDM127
EZDM128
EZDM129
EZDM131
EZDM132
EZDM133
EZDM134
EZDM136
EZDM137
EZDM138
EZDM139
EZDM141
EZDM142
EZDM143
EZDM144
EZDM146
EZDM147
EZDM148
EZDM149
EZDM151
EZDM152
EZDM153
EZDM154
EZDM156
EZDM157
EZDM158
EZDM159
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Dimensions/Ds
(φ mm)

213.54 €

1 6 Arbeitstage 11.15812212

213.54 €

1 6 Arbeitstage 11.25812212

213.54 €

1 6 Arbeitstage 11.35812212

213.54 €

1 6 Arbeitstage 11.45812212

222.75 €

1 6 Arbeitstage 11.76012212

222.75 €

1 6 Arbeitstage 11.86012212

222.75 €

1 6 Arbeitstage 11.96012212

229.92 €

1 6 Arbeitstage 12.16512813

229.92 €

1 6 Arbeitstage 12.26512813

229.92 €

1 6 Arbeitstage 12.36512813

229.92 €

1 6 Arbeitstage 12.46512813

238.12 €

1 6 Arbeitstage 12.66512813

238.12 €

1 6 Arbeitstage 12.76512813

238.12 €

1 6 Arbeitstage 12.86512813

238.12 €

1 6 Arbeitstage 12.96512813

246.30 €

1 6 Arbeitstage 13.17013414

246.30 €

1 6 Arbeitstage 13.27013414

246.30 €

1 6 Arbeitstage 13.37013414

246.30 €

1 6 Arbeitstage 13.47013414

254.50 €

1 6 Arbeitstage 13.67013414

254.50 €

1 6 Arbeitstage 13.77013414

254.50 €

1 6 Arbeitstage 13.87013414

254.50 €

1 6 Arbeitstage 13.97013414

260.64 €

1 6 Arbeitstage 14.17514015

260.64 €

1 6 Arbeitstage 14.27514015

260.64 €

1 6 Arbeitstage 14.37514015

260.64 €

1 6 Arbeitstage 14.47514015

269.86 €

1 6 Arbeitstage 14.67514015

269.86 €

1 6 Arbeitstage 14.77514015

269.86 €

1 6 Arbeitstage 14.87514015

269.86 €

1 6 Arbeitstage 14.97514015

278.05 €

1 6 Arbeitstage 15.18014616

278.05 €

1 6 Arbeitstage 15.28014616

278.05 €

1 6 Arbeitstage 15.38014616

278.05 €

1 6 Arbeitstage 15.48014616

285.23 €

1 6 Arbeitstage 15.68014616

285.23 €

1 6 Arbeitstage 15.78014616

285.23 €

1 6 Arbeitstage 15.88014616

285.23 €

1 6 Arbeitstage 15.98014616

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan Tool Material Type Carbid Shank Type Schaftfräserschaft
Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiCN With/without Oil Hole Verfügbar
Diameter dimensional tolerance(mm) 0-0.027 Features Cutting edge shape that makes it easy to regrind. Corresponds to high speed, high-efficiency processing. Energy-saving, environment-friendly drill with cutting resistance that's lower than conventional drills, decreasing the power consumption by 30%. Machining Application With oil hole drilled

Technischer Support