Panelwagen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PGW-4C

Teilenummer
PGW-4C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,205.09 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Frontage(mm) 900 Depth(mm) 600 Height(mm) 880
Number of Steps(Level) 3 Color Details Sakae green Drawer (with/without) Included
Caster 100φ Rubber Wheels Drawer internal dimensions(mm) W355×D447×H68 Set Contents (Accessories) With Mat
Uniform Load Resistance(kg) 300 Numbers of drawers 2 Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Finished product
Mass(kg) 52

Sie befinden sich auf der Seite für Panelwagen, die Teilenummer ist PGW-4C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PGW-4C.

Technischer Support