Neuer Panelwagen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NPK-1C

Teilenummer
NPK-1C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,094.64 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Frontage(mm) 750 Depth(mm) 500 Height(mm) 880
Number of Steps(Level) 3 Color Details Sakae green Caster 100φ Rubber Wheels
Drawer internal dimensions(mm) W628×D419×H64 Set Contents (Accessories) With resin mat Uniform Load Resistance(kg) 250
Specifications, type Top Panel Plate Type Numbers of drawers 2 Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Finished product
Mass(kg) 49

Sie befinden sich auf der Seite für Neuer Panelwagen, die Teilenummer ist NPK-1C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NPK-1C.

Technischer Support