Bohrersatz Jet / Spiralgewindebohrer【21 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

JSD-21

Teilenummer
JSD-21
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

253.26 €

21 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool Material Type HSS-Stahl Tap Type Werkzeug zum Gewindeschneiden Coating Y/N N/A
Surface Treatment Ohne Beschichtung Sales Operation Set Drill external diameter(mm) 2.5/3.3/4.2/5.0/6.8/8.5/10.3 (1 piece each)
Tap (Designation) M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12 Set Content Jet Tap: 7 pcs / Spiral Tap: 7 pcs / Pilot Hole Drill: 7 pcs Packaging Quantity(pc.) 21

Sie befinden sich auf der Seite für Bohrersatz Jet / Spiralgewindebohrer, die Teilenummer ist JSD-21.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer JSD-21.

Technischer Support