Bohrersatz Kobalt / Spiral【21 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

COSSD-21

Teilenummer
COSSD-21
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

268.59 €

21 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Tool Material Type Kobalt HSS Tap Type Werkzeug zum Gewindeschneiden
Coating Y/N N/A Surface Treatment Ohne Beschichtung Sales Operation Set
Drill external diameter(mm) For Tap Pilot Holes Tap (Designation) M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12 Set Content Cobalt spiral fluted tap: 14 pieces / Cobalt Masamune pilot hole drill: 7 pieces / Tap wrench: 1 piece
Set Contents Details Cobalt spiral fluted tap: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 (2 pieces each) / Pilot hole drill: 2.5, 3.3, 4.2, 5.0, 6.8, 8.5, 10.3 (1 piece each) Packaging Quantity(pc.) 21

Sie befinden sich auf der Seite für Bohrersatz Kobalt / Spiral, die Teilenummer ist COSSD-21.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer COSSD-21.

Technischer Support