Zirkonoxid-Schleifband【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ZB75-40

Teilenummer
ZB75-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

137.18 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 26 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool Used Gerät für die Werkbank (Resinder etc.) Width(mm) 75 Length(mm) 3350
Particle Size(#) 40 Abrasive material Zirkonoxid (Z) Features Abrasive zirconia grains are used for grinding material to exhibit exceptional grinding power with sharp cutting quality and self-sharpening effect. Quality altering action on work piece material is reduced in comparison with conventional alumina abrasive belt, due to the heat radiation effect.
Application Grinding and polishing of stainless steel. Deburring and welding of steel materials and equipment. Removal of beads and black scale. Heavy grinding of common metal materials, etc. Adhesive R/R

Sie befinden sich auf der Seite für Zirkonoxid-Schleifband, die Teilenummer ist ZB75-40.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZB75-40.

Technischer Support