Teilenummer
|
---|
BP10-40 |
BP10-60 |
BP10-1000 |
BP10-120 |
BP10-400 |
BP10-600 |
BP10-800 |
BP20-150 |
BP30-180 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width (mm) | Length (mm) | Particle Size (#) | Abrasive material | Number Contained In A Packet (piece) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.58 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | 10 | 330 | 40 | Zirkonoxid (Z) | 50 | ||
72.27 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 330 | 60 | Zirkonoxid (Z) | 50 | ||
69.09 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 330 | 1000 | Alundum (Aluminiumoxid) (AA oder A) | 50 | ||
68.02 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 330 | 120 | Zirkonoxid (Z) | 50 | ||
59.47 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 330 | 400 | Alundum (Aluminiumoxid) (AA oder A) | 50 | ||
69.09 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | 330 | 600 | Alundum (Aluminiumoxid) (AA oder A) | 50 | ||
60.40 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 330 | 800 | Alundum (Aluminiumoxid) (AA oder A) | 50 | ||
27.40 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 20 | 520 | 150 | Alundum (Aluminiumoxid) (AA oder A) | 20 | ||
35.80 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 30 | 540 | 180 | Alundum (Aluminiumoxid) (AA oder A) | 20 |
Loading...
Tool Used | Gerät für die Werkbank (Resinder etc.) | Features | Attach it to small electric belt sander or air tool for light and final polishing of metal, resin, glass, stone, wood etc. (* Although it has a little versatility, mainly with metals, it is not exclusive for resin only, glass only, stone only, or wood only) It easily polishes narrow, far-reaching spots, curved parts etc. | Application | Used for light polishing, finish polishing, etc. of metal, resin, glass, stone, wood, etc. |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Width(mm)
Length(mm)
Particle Size(#)
Abrasive material
Number Contained In A Packet(piece)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften