Teilenummer
|
---|
EB76-30 |
EB76-100 |
EB76-180 |
EB100-30 |
EBB-30 |
EBB-60 |
EBB-100 |
EBB-150 |
EBB-180 |
EBB-240 |
EBB-320 |
EBB-600 |
EBB-800 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width (mm) | Length (mm) | Particle Size (#) | Number Contained In A Packet (piece) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.19 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 76 | 533 | 30 | 5 | ||
37.69 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 76 | 533 | 100 | 10 | ||
35.60 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 76 | 533 | 180 | 10 | ||
36.90 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 100 | 610 | 30 | 5 | ||
42.58 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 100 | 915 | 30 | 5 | ||
74.62 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 100 | 915 | 60 | 10 | ||
63.79 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 100 | 915 | 100 | 10 | ||
63.79 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 100 | 915 | 150 | 10 | ||
57.42 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 100 | 915 | 180 | 10 | ||
63.79 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 100 | 915 | 240 | 10 | ||
57.42 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 100 | 915 | 320 | 10 | ||
68.02 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 100 | 915 | 600 | 10 | ||
76.50 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 100 | 915 | 800 | 10 |
Loading...
Tool Used | Gerät für die Werkbank (Resinder etc.) | Abrasive material | Alundum (Aluminiumoxid) (AA oder A) | Features | Install it on electric belt sander, etc. and use it for various applications including heavy-duty grinding and finish polishing of metals and non-iron metals. Capable of handling both dry polishing and wet polishing. |
---|---|---|---|---|---|
Application | For removal of weld beads, deburring, removal of casting remains, removal of rough scratches, etc. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width(mm)
Length(mm)
Particle Size(#)
Number Contained In A Packet(piece)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften