Teilenummer
|
---|
NO5001-700357 |
NO5001-700371 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Length (mm) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 | 1 pc. | ||
12.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3 | 1 pc. |
Loading...
Belt color | Green | Working Load | 50 kg or Less | Material | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Belt width(mm) | 25 | Amount Of Content | 1 pc. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Length(mm)
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften