Druckluft-Stichsägeblatt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EB-24

Teilenummer
EB-24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.50 €

10 33 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application FRP Number of Teeth 24 Overall Length(mm) 92
Effective length of blade(mm) 77 JAN Code 4986362350532 Specifications, motor to use Air Type Jigsaw, Air Saw
Compatible Model Vessel / SP Air/ Nile / Shinano

Technischer Support