Zylinderschaft, Pencil-Bohrfutter

Zylinderschaft, Pencil-Bohrfutter
This is an end mill holder designed for high-precision chucking with small diameter end mills.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SN42-PCH10-170

Teilenummer
SN42-PCH10-170
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

291.23 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Grundkörper Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Allgemeine Maschine Retainable blade diameter(mm) 3–10
D2(mm) 23 D3(mm) 34 L1(mm) 92
L2(mm) 45 L3(mm) 170 Mass(g) 1200
Supported collets YPC10 D1h6(mm) 42

Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderschaft, Pencil-Bohrfutter, die Teilenummer ist SN42-PCH10-170.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SN42-PCH10-170.

Technischer Support