• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rohrschneider

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EPC-50

Teilenummer
EPC-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

29.70 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Rohrschneider Cutting Capacity (mm) 16~50 Compatible Replacement Blades Replacement Blade for EPC-50 (4977292222495)
Application Cutting copper / brass / PVC / iron piping. Function 1 Steel pipe in vinyl housing and simple pipe can be cut. Function 2 Comes with a chamfering cutter.
Notes When cutting a large or hard material such as a single pipe, fixate the object securely with a pipe vise, etc. Product Width(mm) 120 Product Height(mm) 230
Product Depth(mm) 35 Product Weight(g) 620

Sie befinden sich auf der Seite für Rohrschneider, die Teilenummer ist EPC-50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EPC-50.

Technischer Support