Steckschlüsselsatz für Schlagschrauber, Einsatzwinkel 12,7 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SHS409P

Teilenummer
SHS409P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

37.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Schlaghülse (für Elektroschrauber) Opposite side dimensions(mm) 12 / 21 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 / 24 / 27 Insertion Angle(mm) 12.7
Width(mm) 90 Height(mm) 295 Depth(mm) 40
Weight(g) 1120 Size Content 12・13・14・17・19・21・22・24・27mm Specifications Socket Holder Included/Clip Color: Blue/Finish: Black finish

Sie befinden sich auf der Seite für Steckschlüsselsatz für Schlagschrauber, Einsatzwinkel 12,7 mm, die Teilenummer ist SHS409P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SHS409P.

Technischer Support