Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
R-150F
Product Category | Zangen | Plier Type | Zangen mit langen Backen | Overall Length(mm) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) | 1.5 | Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) | 2.6 | Width(mm) | 58 |
Height(mm) | 163 | Depth(mm) | 15 | Hardness(HRC) | 57~61 |
Main body: option | Main Body | Application | Assembly and wiring work of precision equipment. | Function 1 | Pliers adapted for a wide range of applications such as cutting, pinching and bending. |
Function 2 | It uses an original grip that fits the hand well and is excellent in workability. | Material | Special Steel | Specification 1 | Heat treatment / no oxidative quenching / cutting edge induction hardened. |
Features | Superior tip precision. |
Sie befinden sich auf der Seite für FG-Spitzzange, die Teilenummer ist R-150F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R-150F.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften