Polstergriff-Ratschen-Schraubendreher

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ERD-4

Teilenummer
ERD-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.55 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spitzenstandards Kreuzschlitz (+)/Senkkopf (-) Spitzengröße / Phillips (+) Nr. 1 / Nr. 2 / Nr. 3 Spitzengröße / Flachkopf (-) Blattbreite (mm) B1 6
Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Produktsatz Magnet N/A Ausführung mit Griff Kunststoff
Anzahl je Packung Accessory tool bit number: Set of 4 Anwendung For tightening screws. Funktion 1 The soft grip is now easier to hold.
Funktion 2 Bits can be stored in the main body. Funktion 3 Can use a commercial 6.35 mm width across flats hex bit. Werkstoff 1 Main Body/Bit: Chrome Vanadium Steel
Werkstoff 2 Handle: PP+TPR Resin Setinhalt Zubehör +No.1・+No.2・+No.3・-6mm Anmerkungen 1 Do not use on live electrical equipment. Select a unit that matches the size of the screw.
Anmerkungen 2 Do not use for unintended applications. Produktbreite(mm) 30 Produkthöhe(mm) 120
Produkttiefe(mm) 30 Produktgewicht(g) 120 Beilage 1 Rotation changeover switch

Sie befinden sich auf der Seite für Polstergriff-Ratschen-Schraubendreher, die Teilenummer ist ERD-4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ERD-4.

Technischer Support