Kompakter Ratschengriff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SRH3CH

Teilenummer
SRH3CH
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.82 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Griff Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 9.5
Drive Pin (If Using Electric Drill, Shaft Dimensions) (Inch) 3/8 Feed angle(Degree) 5 Number of Gears(Threaded) 72
Material 1 Chrome Vanadium Steel Application details Tightening/loosening of bolts/nuts, etc. Function 1 Uses fine movement. To deal with small spaces.
Function 2 Ultra-small head designed to be a small one-size, enabling operations in constrained spaces where the conventional product cannot be used. Function 3 72 helical gears with excellent durability are used. Notes 1 Do not use by adding a pipe, etc. Insert the square drive all the way to the base.
Notes 2 Do not hit with a hammer, etc. for added impact. Notes 3 Do not use it for anything other than the intended purpose and applications.

Sie befinden sich auf der Seite für Kompakter Ratschengriff, die Teilenummer ist SRH3CH.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SRH3CH.

Technischer Support