Super All-Mighty Schlitten / Tischkreissägeeinsatz (Schneiden von verschiedenen Materialien)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPT-YSD-190SOY
SPT-YSD-216SOY
SPT-YSD-255SOY
SPT-YSD-305SOY
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Number of flutes
(P)
Center bore diameter
(mm)
Maximum rotation speed used
(rpm)
Compatible Model Slit JAN Code

49.24 €

1 5 Arbeitstage 190272206,000Slide Circular Saw / Tabletop Saw5P4534587 502153

80.33 €

1 12 Arbeitstage 216210025.45,000Slide Circular Saw / Tabletop Saw5P4534587 502115

88.75 €

1 5 Arbeitstage 2552.28025.44,500Slide Circular Saw / Tabletop SawNA4534587 502122

115.09 €

1 12 Arbeitstage 305310025.44,000DesktopNA4534587 502139

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Eisen Adaptable cutting material Wood, Laminated Wood, Steel, Aluminum PVC Pipe

Technischer Support