Textilband Nr. 151 aus recyceltem PET

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

151-50

Teilenummer
151-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.07 €

1 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Brauner Untergrund Width(mm) 50
Length(m) 25 Thickness(mm) 0.3 Adhesiveness 4.65N/10mm
Tensile Strength 46.1N/10mm Color Details Ocher Trusco Code 329-9651
Mass(g) 330 Base Materials Staple Fiber + Recycled PET Adhesive Rubber-Based
Cutting Method Can cut by hand Stretch(%) 7 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Textilband Nr. 151 aus recyceltem PET, die Teilenummer ist 151-50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 151-50.

Technischer Support