Klebeband Nr. 800 aus Gewebe, für Packmittel

Klebeband Nr. 800 aus Gewebe, für Packmittel

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

8000-50MMX25M

Teilenummer
8000-50MMX25M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.66 €

1 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Brauner Untergrund Width(mm) 50
Length(m) 25 Thickness(mm) 0.32 Color Details Ocher
Adhesiveness 16.0N/25mm Tensile Strength 155.0N/25mm Holding Force 0.3mm/15min
Ball Tack 40 Trusco Code 416-5993 Mass(g) 495
Base Materials Polyethylene Laminated Cloth Adhesive Natural Rubber-Based (Red Adhesive) 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Klebeband Nr. 800 aus Gewebe, für Packmittel, die Teilenummer ist 8000-50MMX25M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8000-50MMX25M.

Technischer Support