Spitzzange, lange Ausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TRL-275B

Teilenummer
TRL-275B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.59 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen mit langen Backen With or without Spring N/A
Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.6 With/without tip claw replacement function N/A Size 275mm
Blade hardness HRC55 ~ 60 Handle TPR Tip Shape Vent type
Main body: option Main Body Cord 820028 JAN Code 4954458294879
Features With long type wire stripping. Long reach facilitates tasks in deep locations. Bent type Hardening Complete Heat Treatment Materials Used Carbon Steel S50C

Sie befinden sich auf der Seite für Spitzzange, lange Ausführung, die Teilenummer ist TRL-275B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TRL-275B.

Technischer Support