• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Spitzzange / Universalspitzzange

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1105713

Teilenummer
1105713
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen Overall Length(mm) 150
Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.2 Material Main Body: Carbon Steel For Mechanical Structures S58C; Grip: TPR (Double-Molded) Heat Treatment Blade: Induction hardened
Hardness Blade part: HRC54–62 Main body: option Main Body Application Cutting, bending, grasping, holding and turning, peeling, and crimping of terminals.
Features Designed for a variety of situations.

Technischer Support