Teilenummer
|
---|
TSD-8100 |
TSD-838S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shaft length L (mm) | Main Body Size (mm) | Cord | JAN Code | Weight (g) | Bit Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.49 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 100 | H210XW30XD30 | 330211 | 4954458300921 | 100 | 125 | |
9.01 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 35 | H95XW30XD30 | 330212 | 4954458300938 | 60 | 60 |
Loading...
Tip standards | Kreuzschlitz (+)/Senkkopf (-) | Tip size / Phillips (+) | Nr. 0 / Nr. 1 / Nr. 2 / Nr. 3 | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Einzelstück | Shaft type | Quadratisch | Magnet | Verfügbar |
Shaft through | N/A | Bolster | N/A | Grip Type | Kunststoff |
Size | +0/+1/+2/+3/-6/PZ1/PZ2/PZ3 | Material / Dual Head Bit | S2 (with Magnet) | Material of Handle | PP/TPR |
Features | This product alone deals with 8 sizes of screw. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Shaft length L (mm)
Main Body Size(mm)
Cord
JAN Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften