• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Antenna Type Pickup Tool

Antenna Type Pickup Tool
  • Mengenrabatt
Mit praktischem Clip für unterwegs.
Der Magnet erleichtert das Aufnehmen auch an schwer zugänglichen, engen Stellen.
Schlanke Ausführung mit 4 mm Kopf.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SRO-15

Teilenummer
SRO-15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Magnet Diameter(mm) 4 Overall Length(mm) 130~640 Load Resistance(kg) 0.2
Product Type Handmagnet Adsorption Power 0.45lb/200g Main Body Size H130×W10×D10mm
Product Code 330304 JAN Code 4954458300235 Features Easy to pick up with a magnet even in tight spaces where the hand cannot reach.
Main Body Material Brass / Chrome Plating Mass(g) 22

Sie befinden sich auf der Seite für Antenna Type Pickup Tool, die Teilenummer ist SRO-15.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SRO-15.

Technischer Support