21-teiliger Gewindebohrer- und Matrizensatz

21-teiliger Gewindebohrer- und Matrizensatz
  • Mengenrabatt
Uses high-carbon steel material with excellent durability. For professional use.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HTD-21H

Teilenummer
HTD-21H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

42.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tap Type Werkzeug zum Gewindeschneiden Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung
Size(mm) H255XW120XD20 Product Code 330202 JAN Code 4954458300198
Mass(g) 745 Set Content 18PCS Tap & Die: M3X0.5 M4X0.7 M5X0.8 M6X1.0 M7X1.0 M8 / 1.25 M10X1.5 M12X1.75 x 1 / 8NPT27 / 1 pc, Tap Wrench: M3-M12 / 1 pc, Die Stock: 25 mm / 1 pc, Screwdriver Features Uses high-carbon steel material with excellent durability
Material Carbon Steel Hardness HRC45-50°

Sie befinden sich auf der Seite für 21-teiliger Gewindebohrer- und Matrizensatz, die Teilenummer ist HTD-21H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HTD-21H.

Technischer Support