Shaviv Rotierender Minischaber

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
151-00129
151-00130
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tip angle
(°)
Part Number Tip angle

47.09 €

1 7 Arbeitstage 5C81-3

47.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10C82-310°

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Manuell Product Content Schneide Features A triangular dust scraper developed for ultra-precision machining. High speed rotation specification. High toughness, super high grade steel material is used. Various materials such as metals, noble metals, ceramics, resins, etc. For a wide range of industries such as aviation, electronics, jewelry, and molds.
Shaft Diameter φ 3.0mm

Technischer Support