Behälter Typ F

Behälter Typ F

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • F-12-B
  • F-12-Y
  • F-17-B
  • F-21-B
  • F-21-Y
  • F-4-B
  • F-8-B

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

F-17-Y

Teilenummer
F-17-Y
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

52.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

External Shape Width(mm) 424 External Shape Depth(mm) 291 External Height(mm) 197.5
Capacity(L) 17 Color Gelb Product Type Aufbewahrungskiste
Material (Main Body) Polypropylen (PP) Effective Inner Dimensions, Frontage(mm) 364.5 Effective inside depth dimension(mm) 242.5
Effective inside height dimension(mm) 183.0 Applicable Card Inserter (sold separately) NO.16、18 Trusco Code 501-1698
Mass(g) 1100 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Behälter Typ F, die Teilenummer ist F-17-Y.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer F-17-Y.

Technischer Support