Linienmarkierungsband "Verde Viva"

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VHT-50-W

Teilenummer
VHT-50-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

75.37 €

1 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Weiße Ausführung Width(mm) 50
Length(m) 20 Thickness(mm) 0.16 Details Type Line tape
Color Details White Adhesiveness 12.2N/24mm Tensile Strength 130N/10mm
Trusco Code 421-7829 Mass(g) 380 Base Materials PET Film
Adhesive Acrylic Application For indoors. As mark lines for warehouses, etc. As a safety passage display for construction, etc. Features Made-of-resin core can be used in clean room. Safe for use in hospitals and food manufacturing plants as the tape has undergone anti-bacterial treatment. Can be easily replaced with a new tape as it does not leave behind any glue.
Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Linienmarkierungsband "Verde Viva", die Teilenummer ist VHT-50-W.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VHT-50-W.

Technischer Support