• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rohrschneider

Rohrschneider
[Features]
· Rigidity against torsion increased, and stability during cutting improved.
[Applications]
· Tools for piping work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ZC30

Teilenummer
ZC30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

58.88 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Rohrschneider Cutting Performance mm 3–30 Overall Length(mm) 126
Maximum Thickness of Steel(mm) 3 Maximum Thickness of Stainless Steel(mm) 1.0 Maximum Thickness of Copper(mm) 2.0
Maximum Thickness of Resin(mm) 3.0 Trusco Code 400-4922 Mass(g) 270
Features Rigidity against torsion increased, and stability during cutting improved. Standard replacement blade ZCK305

Sie befinden sich auf der Seite für Rohrschneider, die Teilenummer ist ZC30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZC30.

Technischer Support