• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Spitzzange (Lang)

Spitzzange (Lang)
[Features]
· The soft grip which conforms to your hand has slip-preventing ridges.
[Applications]
· General purpose tool

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PSL-200L

Teilenummer
PSL-200L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

46.61 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen mit langen Backen Overall Length(mm) 200
With or without Spring N/A Cutting Capacity: Hard Wire(mm) φ1.6 Cutting Capacity: Soft Wire(mm) φ2
Main body: option Main Body Trusco Code 373-7497 Mass(g) 130
Features The soft grip which conforms to your hand has slip-preventing ridges.

Sie befinden sich auf der Seite für Spitzzange (Lang) , die Teilenummer ist PSL-200L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PSL-200L.

Technischer Support