Spitzzange

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NPSL-150

Teilenummer
NPSL-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

107.86 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen mit langen Backen Overall Length(mm) 164
With or without Spring N/A Cutting Capacity: Hard Wire(mm) φ1.2 Cutting Capacity: Soft Wire(mm) φ2
Main body: option Main Body Trusco Code 395-3017 Mass(g) 150
Features The greatest masterpiece bringing together the KTC creation framework is Nepros. To reduce the pain due to strong gripping, a soft grip is used. Specifications With tip knurling

Sie befinden sich auf der Seite für Spitzzange, die Teilenummer ist NPSL-150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NPSL-150.

Technischer Support