• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Leistungsverstärkende Zange

Leistungsverstärkende Zange
[Features]
· A magnifying device is used for easy cutting.
· Soft grip that reduces the load on the hand.
· Grip end includes a ball chain to prevent opening.
[Applications]
· General purpose tool

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SPP-175

Teilenummer
SPP-175
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

59.12 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen Overall Length(mm) 178
With or without Spring Verfügbar Cutting Capacity: Hard Wire(mm) φ1.8 Cutting Capacity: Soft Wire(mm) φ2.3
Main body: option Main Body Trusco Code 383-8340 Mass(g) 200
Features A magnifying device is used for easy cutting. A soft grip that does not burden the hand is provided, and the grip end includes a ball chain to prevent opening. Fall-prevention strap attachment hole NA

Sie befinden sich auf der Seite für Leistungsverstärkende Zange, die Teilenummer ist SPP-175.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SPP-175.

Technischer Support