Gebogene, lange Sicherungsringzange (für Wellen)

Gebogene, lange Sicherungsringzange (für Wellen)
[Features]
· Caulked part of the main body has less wobble and opens and closes with a spring.
[Applications]
· Bent Tip Snap Ring Pliers for Shafts

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SOP-172LL

Teilenummer
SOP-172LL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

57.84 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zange für Sicherungsringe Overall Length(mm) 170
Shaft/hole Für Schaft With or without Spring Verfügbar With/without tip claw replacement function N/A
Main body: option Main Body Trusco Code 373-8248 Mass(g) 200
Features Caulked part of the main body has less wobble and opens and closes with a spring. Specifications With Spring Ring Usage Range(mm) 10~11
Claw Tip Diameter(mm) 1.2 Claw Shape Curved Claw

Sie befinden sich auf der Seite für Gebogene, lange Sicherungsringzange (für Wellen) , die Teilenummer ist SOP-172LL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SOP-172LL.

Technischer Support