Gebogene Sicherungsringzange (für Bohrungen)

Gebogene Sicherungsringzange (für Bohrungen)
[Features]
· Caulked part of the main body has less wobble and opens and closes with a spring.
[Applications]
· Bent Tip Snap Ring Pliers for Holes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SCP-172L

Teilenummer
SCP-172L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

43.67 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zange für Sicherungsringe Overall Length(mm) 165
Shaft/hole Für Bohrung With or without Spring Verfügbar With/without tip claw replacement function N/A
Main body: option Main Body Trusco Code 373-7802 Mass(g) 200
Features Caulked part of the main body has less wobble and opens and closes with a spring. Specifications With Spring Ring Usage Range(mm) 10~11
Claw Tip Diameter(mm) 1.2 Claw Shape Curved Claw

Sie befinden sich auf der Seite für Gebogene Sicherungsringzange (für Bohrungen) , die Teilenummer ist SCP-172L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SCP-172L.

Technischer Support