Seitenschneider

Seitenschneider

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NPN-150BW

Teilenummer
NPN-150BW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

130.24 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Kneifzangen Nipper Type Kneifzangen Overall Length(mm) 160
With or without Spring N/A Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.3 Piano Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.8
Main body: option Main Body Trusco Code 423-4472 Mass(g) 200
Features The greatest masterpiece bringing together the KTC creation framework is Nepros. Secondary quenching of the frequency strengthens the blade. To reduce the pain due to strong gripping, a soft grip is used. Specifications Round Blade

Sie befinden sich auf der Seite für Seitenschneider, die Teilenummer ist NPN-150BW.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NPN-150BW.

Technischer Support