Leistungsverstärkender Seitenschneider

Leistungsverstärkender Seitenschneider
[Features]
· A magnifying device is used for easy cutting.
· Soft grip that reduces the load on the hand.
· High frequency heat treatment is applied to the blade.
· Grip end includes a ball chain to prevent opening.
[Applications]
· General purpose tool

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DPP-165

Teilenummer
DPP-165
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

71.74 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Kneifzangen Nipper Type Kneifzangen Overall Length(mm) 165
With or without Spring N/A Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.3 Piano Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.8
Main body: option Main Body Trusco Code 383-7505 Mass(g) 180
Features A magnifying device is used for easy cutting. A soft grip that does not burden the hand is provided, and the grip end includes a ball chain to prevent opening. The blade portion is treated with high frequency induction heat. Specifications Round Blade

Sie befinden sich auf der Seite für Leistungsverstärkender Seitenschneider, die Teilenummer ist DPP-165.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DPP-165.

Technischer Support