Teilenummer
|
---|
D1T-T27H |
TD1TH11 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shaft length L (mm) | Single Product/Set Classification | Details Type | Overall Length (mm) | Set Content | Set Contents (Items) | Trusco Code | Mass (g) | Mass (g/Set) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.25 € | 1 | 9 Arbeitstage | 100 | Einzelstück | - | 209 | - | - | 383-7360 | 130 | - | ||
245.43 € | 1 | 9 Arbeitstage | 75 ~ 150 | Produktsatz | Set | - | D1T-T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、T45H、T50H | 11 | 383-9681 | - | 1600 |
Loading...
Tip standards | Torx | Shaft type | Quadratisch | Magnet | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Shaft through | N/A | Bolster | im Lieferumfang enthalten | Grip Type | Kunststoff |
Features | Using the hexagon affixed to the base of the shaft, a wrench can be used to aid in turning. Tip shape can be determined by size display on grip end. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shaft length L (mm)
Single Product/Set Classification
Details Type
Overall Length(mm)
Set Content
Set Contents (Items)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften