Sechrund-Schraubendreher, Harz-Griff, T-förmig

Sechrund-Schraubendreher, Harz-Griff, T-förmig

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • TD1T12
  • TD1T5
  • Sechrund-Schraubendreher, Harz-Griff, T-förmig
  • Mengenrabatt
[Features]
· Using the hexagon affixed to the base of the shaft, a wrench can be used to aid in turning.
· Tip shape can be determined by size display on grip end.
[Applications]
· General purpose tool

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
D1T-T20
D1T-T27
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Trusco Code

24.95 €

1 6 Arbeitstage 383-7319

24.95 €

1 9 Arbeitstage 383-7351

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Torx Shaft length L (mm) 100 Single Product/Set Classification Einzelstück
Shaft type Quadratisch Magnet N/A Shaft through N/A
Bolster im Lieferumfang enthalten Grip Type Kunststoff Overall Length(mm) 209
Mass(g) 130 Features Using the hexagon affixed to the base of the shaft, a wrench can be used to aid in turning. Tip shape can be determined by size display on grip end.

Technischer Support